配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 15 55 003 2701 000
har-flex Power M ang 3P THR PL1 400pcs
har-flex Power M ang 3P THR PL1 400pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌22 A
插针: 3
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 55 003 2701 000
har-flex Power M ang 3P THR PL1 400pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flex®
  • Identificação Power
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato Angular
  • Características Método de terminação dos fixadores inferiores: SMT
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Cartão extensor
  • Número de Pólos 3
  • Detalhes Conforme a IEC 61984, é um conector não encapsulado. A proteção contra o choque elétrico deve ser assegurada pelo tipo de instalação pelo usuário.
  • Conteúdo da embalagem 400 peças em rolo
Características técnicas
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 22 A
  • Tensão Nominal 180 V
  • Tensão Nominal conforme IEC 60664-1
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 2
  • Distância de folga ≥0,94 mm
  • Distância de escoamento
    ≥0,94 mm PCB
    ≥1,89 mm Conector
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 25 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,84 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaridade de contatos ‌ 0,1 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.340 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140204232
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较