Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Artikelnummer: 15 52 012 2601 000
har-flex Power M str 12P SMT PL1 280pc
har-flex Power M str 12P SMT PL1 280pc

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Mannelijke connector
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Nominale stroom: ‌18 A
Contacten: 12
Recht
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 1
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Zwart
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Artikelnummer: 15 52 012 2601 000
har-flex Power M str 12P SMT PL1 280pc
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Productdetails
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Power
  • Element Hankonnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (SMT)
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
  • Antal kontakter 12
  • Detaljer I henhold til IEC 61984 er det en ikke-indkapslet konnektor. Beskyttelse mod elektrisk stød skal sikres af brugerens installationstype.
  • Pakkens indhold 280 stuks op een haspel
Tekniske egenskaber
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 2,54 mm
  • Stablingshøjde 3,25 mm
  • Nominel strøm ‌ 18 A
  • Nominel spænding 180 V
  • Nominel spænding vlgs. IEC 60664-1
  • Nominel impulsspænding 1,5 kV
  • Forureningsgrad 2
  • Frigangsafstand ≥1,74 mm
  • Krybeafstand
    ≥1,74 mm PCB
    ≥1,89 mm Connector
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 25 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 1,39 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Fugtfølsomhedsniveau (MSL) 1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesfølsomhedsniveau (PSL) R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Kontakternes koplanariet ‌ 0,1 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Farve (indsats) Zwart
  • Materiale (kontakter) Koperlegering
  • Overflade (kontakter)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Niet ingesloten
  • REACH BILAG XIV-stoffer Niet ingesloten
  • REACH SVHC-stoffer Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffer Niet ingesloten
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.595 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140203914
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare