Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
8
Part Number: 15 15 032 2401 000
har-flex THR ang m 32p PL1 440pcs
har-flex THR ang m 32p PL1 440pcs

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector macho
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Contatos: 32
Angular
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Part Number: 15 15 032 2401 000
har-flex THR ang m 32p PL1 440pcs
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
8
Detalhes do produto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Signal
  • 原件 公连接器
  • 插针端子介绍 弯式
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 连接方式
    主板到子插件板
    PCB至电缆
  • 针数 32
  • 包装内容 440根/卷
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 1.27 mm
  • 针间距(插拔端) 1.27 mm
  • 放电距离 ≥ 0.4 mm
  • 爬电距离 ≥ 0.4 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 < 25 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140201651
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare