登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
15 15 068 2401 000
型号: 15 15 068 2401 000
har-flex THR ang m 68p PL1 440pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 68
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 15 068 2401 000
har-flex THR ang m 68p PL1 440pcs
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
har-flex®
标识
Signal
原件
公连接器
插针端子介绍
弯式
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)
连接方式
主板到子插件板
PCB至电缆
针数
68
包装内容
440根/卷
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
1.27 mm
针间距(插拔端)
1.27 mm
放电距离
≥ 0.4 mm
爬电距离
≥ 0.4 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
< 25 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
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
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140201682
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器