配套产品
配套产品
型号: 15 25 042 2601 333
har-flex ang f 42p PL1
har-flex ang f 42p PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 42
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 25 042 2601 333
har-flex ang f 42p PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría 连接器
  • Serie har-flex®
  • Identificación Signal
  • Elemento 母连接器
  • Descripción del contacto 弯式
  • Características The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Versión
  • Método de terminación 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Tipo de conexión
    主板到子插件板
    扩展卡
  • Número de contactos 42
  • Contenidos del paquete 样品
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 1.27 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1.27 mm
  • Distancia de separación ≥ 0.4 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 0.4 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto < 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 33.6 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 6.3 N
    ≤ 29.4 N
  • Nivel de desempeño 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (inserto) 液晶聚合物 (LCP)
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65 不包含
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 4.72 g
  • País de origen 中国
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140202900
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415