配套产品
配套产品 新
Combinables
3
型号: 15 15 054 2601 000
har-flex ang m 54p PL1 560pcs
har-flex ang m 54p PL1 560pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 54
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 15 054 2601 000
har-flex ang m 54p PL1 560pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
3
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Signal
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Uitbreidingskaart
    PCB naar kabel
  • Aantal contacten 54
  • Pakketinhoud 560 stuks op een haspel
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Tussenruimteafstand ≥ 0,4 mm
  • Kruipweg ≥ 0,4 mm
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand < 25 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 43,2 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 8,1 N
    ≤ 37,8 N
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst China
  • GTIN 5713140200821
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较