登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento della scheda di espansione
15 25 022 2601 000
型号: 15 25 022 2601 000
har-flex angled female 22pin PL1,560PCS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 22
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 25 022 2601 000
har-flex angled female 22pin PL1,560PCS
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
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
har-flex®
Identificazione
Signal
Elemento
Connettore femmina
Descrizione del contatto
Angolato
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Extender card
Numero di poli
22
Confezione
Bobina da 560 pezzi
Dettagli tecnici
File di contatti
2
Spazio di contatto (lato cavi)
1,27 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
1,27 mm
Distanza di scarica in aria
≥ 0,4 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 0,4 mm
Resistenza di contatto
>10
9
Ω
Resistenza di contatto
< 25 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 17,6 N
Forza di prelievo
≥ 3,3 N
≤ 15,4 N
Classe di lavoro
1
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Tensione di prova U
r.m.s.
0,5 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
23 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140202917
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found