配套产品
配套产品
型号: 15 16 026 2060 041
har-flex distance adapter 32mm 26P PL1
har-flex distance adapter 32mm 26P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 26
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 15 16 026 2060 041
har-flex distance adapter 32mm 26P PL1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flex®
  • Identificação Signal
  • Elemento Adaptador
  • Descrição do contato Contato macho Contato macho
Versão
  • Tipo de conexão
    Mezanino
    Cabo a cabo
  • Número de Pólos 26
  • Comprimento de terminal 2,5 mm
  • Conteúdo da embalagem
    40 peças em uma bandeja
    5 bandejas por caixa
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
  • Altura de empilhamento 32 mm
  • Distância de folga ≥ 0,4 mm
  • Distância de escoamento ≥ 0,4 mm
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato < 35 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 13 N
  • Força de retirada ≤ 13 N
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Comprimento de contato 1,5 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA UL 正在准备当中
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 180
  • Peso líquido 5,9 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140308213
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415