配套产品
配套产品 新
型号: 15 11 096 2601 333
har-flex str m 1.75mm 96p PL1
har-flex str m 1.75mm 96p PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 96
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 11 096 2601 333
har-flex str m 1.75mm 96p PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flex®
  • Identificare Signal
  • Element Male connector
  • Descrierea contactului Straight
  • Caracteristici The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (SMT)
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Număr de contacte 96
  • Conţinut pachet Sample
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 1.27 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 1.27 mm
  • Înălțime de stivuire 1.75 mm
  • Distanţă în aer ≥ 0.4 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 0.4 mm
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 25 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 76.8 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 14.4 N
    ≤ 67.2 N
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • Material (contacte) 구리 합금
  • Suprafaţă (contacte)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV 준수
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII no
  • Substanţe REACH ANEXA XIV no
  • Substanţe REACH SVHC no
  • Propunerea din California 65 de substanțe no
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 112 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140116559
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较