登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
...
Conectores de placa a placa de circuitos
Terminación de placa madre a tarjeta hija
15 12 040 2601 000
型号: 15 12 040 2601 000
har-flex str m 3.25mm 40p PL1 280pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 40
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 12 040 2601 000
har-flex str m 3.25mm 40p PL1 280pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flex®
Identificación
Signal
Elemento
Conector macho
Descripción del contacto
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Mezzanine
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
40
Contenidos del paquete
280 piezas en bobina
Características técnicas
Filas de contacto
2
Distancia entre contactos (lado de terminación)
1,27 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
1,27 mm
Altura de apilamiento
3,25 mm
Distancia de separación
≥ 0,4 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 0,4 mm
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
< 25 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 32 N
Fuerza de extracción
≥ 6 N
≤ 28 N
Nivel de rendimiento
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Tensión de prueba U
r.m.s.
0,5 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
Material (aislante)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1.505 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140116771
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found