配套产品
配套产品
Combinables
3
型号: 15 12 046 2601 000
har-flex str m 3.25mm 46p PL1 280pcs
har-flex str m 3.25mm 46p PL1 280pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 46
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 12 046 2601 000
har-flex str m 3.25mm 46p PL1 280pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
产品详情
Identificazione
  • Categoria 连接器
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Signal
  • Elemento 公连接器
  • Descrizione del contatto 直式
Versione
  • Collegamento 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Tipologia di collegamento
    主板到子插件板
    堆栈
    PCB至电缆
  • Numero di poli 46
  • Confezione 每卷280个
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 1.27 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1.27 mm
  • Altezza di stacking 3.25 mm
  • Distanza di scarica in aria ≥ 0.4 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 0.4 mm
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto < 25 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 36.8 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 6.9 N
    ≤ 32.2 N
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0.5 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) 液晶聚合物 (LCP)
  • Materiale (contatti) 铜合金
  • Finitura superficiale (contatti)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • GTIN 5713140199965
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415