配套产品
配套产品 新
Combinables
1
型号: 15 12 068 2601 333
har-flex str male 3.25mm 68pos PL1
har-flex str male 3.25mm 68pos PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 68
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 12 068 2601 333
har-flex str male 3.25mm 68pos PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás Signal
  • Elem Male connector
  • Az érintkező leírása Straight
  • Tulajdonságok The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Verzió
  • Lezárási mód Reflow soldering termination (SMT)
  • Összeköttetés típusa
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Érintkezők száma 68
  • Csomag tartalma Sample
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 1.27 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 1.27 mm
  • Rakat magassága 3.25 mm
  • Légköztávolság ≥ 0.4 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 0.4 mm
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás < 25 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 54.4 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 10.2 N
    ≤ 47.6 N
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0.5 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 2.82 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140116894
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较