登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Termineringsblokke
Tilslutning
14 01 021 3102 000
型号: 14 01 021 3102 000
har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 BK 500pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 021 3102 000
har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 BK 500pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har-flexicon®
Element
PCB-termineringsblok
Specifikation
Vandret
Funktioner
Genopkobling: 10 gange (kun med samme eller større tværsnit)
Version
Termineringsmetode
Terminering af push-in Fjederklemme
Terminering af flydelodning (SMT)
Tilslutningstype
PCB til kabel
Antal kontakter
2
Detaljer
Et ledertværsnit (fast/flertrådet) på op til 0,75 mm² er muligt ved en nominel spænding på 32 V med III/2.
Pakkens indhold
500 stk. på en rulle
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,14 ... 0,5 mm² Massiv
0,2 ... 0,5 mm² Flertrådet
0,25 ... 0,34 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning
Ledertværsnit (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Kontaktrækker
1
Kontaktafstand (termineringsside)
2,54 mm
Nominel strøm
6 A
Nominel spænding
160 V
Nominel impulsspænding
2,5 kV
Forureningsgrad
3
Frigangsafstand
1,5 mm
Krybeafstand
1,6 mm
Isolationsmodstand
>10
9
Ω
Kontaktmodstand
≤ 20 mΩ
Afisoleringslængde
6 mm
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 10 N
Tilbagetrækningskraft
≥ 2 N
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Modstandsdygtighed over for vibrationer
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 timer/akse
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Flydende krystal polymer (LCP)
Farve (indsats)
Sort
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Sn over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
1.393 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140110946
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15