配套产品
配套产品 新
饰品
1
型号: 14 01 021 3110 334
har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 SAMPLE WH
har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 SAMPLE WH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
水平
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
白
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 021 3110 334
har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 SAMPLE WH
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
  • Specificație Horizontal
  • Caracteristici Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
Versiune
  • Metoda de terminaţie
    Push-in-spring-cage termination
    Reflow soldering termination (SMT)
  • Tip conexiune PCB to cable
  • Număr de contacte 2
  • Detalii A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
  • Conţinut pachet Sample
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0.14 ... 0.5 mm² Solid
    0.2 ... 0.5 mm² Stranded
    0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.54 mm
  • Curent nominal ‌ 6 A
  • Tensiune nominală 160 V
  • Tensiune de impuls nominală 2.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Distanţă în aer ‌ 1.5 mm
  • Distanţa în izolator ‌ 1.6 mm
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Lungime dezizolare 6 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 10 N
  • Forţă de extragere ≥ 2 N
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Rezistenţă la vibraţii 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Culoare (inserţie) White
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 6 g
  • Ţara de origine Vietnam
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140208520
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415