配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 14 31 171 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-17 GN
har-flexicon 3,50 FSV-17 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Conector
Vertical
Contact cu şurub
Curent nominal: ‌10 A
Contacte: 17
Aliaj de cupru
Sn Partea de cuplare
Codificare: Vă rugăm comandaţi separat pinii de codificare.
Poliamidă (PA), Poliftalamidă (PPA)
Verde
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 171 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-17 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specificație Vertical
Versiune
  • Metoda de terminaţie Screw termination
  • Tip conexiune PCB to cable
  • Număr de contacte 17
  • Codificare Please order coding pins separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0.05 ... 1.5 mm² Solid
    0.05 ... 1 mm² Stranded
    0.5 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Secțiune fir [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 3.5 mm
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală 150 V
  • Tensiune de impuls nominală 2.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Lungime dezizolare 5 ... 6 mm
  • Moment de strângere 0.2 ... 0.25 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +110 °C
  • Mărime M2
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Culoare (inserţie) Green
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Sn Mating side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Omologări
    CE
    UKCA
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Czechia
  • GTIN 5713140208865
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较