登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Anschlussblöcke
Kabelverbindungen
14 02 121 4402 000
型号: 14 02 121 4402 000
har-flexicon 3,50 TTSH-12 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 12 A
插针: 12
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 02 121 4402 000
har-flexicon 3,50 TTSH-12 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har-flexicon®
Komponente
Printklemme
Beschreibung
horizontal
Ausführung
Anschlussart
Schraubanschluss
Reflowlötanschluss (THR)
Art der Verbindung
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl
12
Anwendungsgebiet
für THR-Reflowlötprozesse
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,05 ... 1,5 mm² starr
0,05 ... 1 mm² flexibel
0,5 ... 1 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung
0,1 ... 1 mm² flexibel, mit Aderendhülse, mit Isolierung
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 28 ... AWG 16
Steckkontaktreihen
1
Raster, anschlussseitig
3,5 mm
Bemessungsstrom
12 A
Bemessungsspannung
150 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Abisolierlänge
5 ... 6 mm
Anzugsdrehmoment
0.2 ... 0.25 Nm
Grenztemperatur
-40 ... +110 °C
Verschraubungsgröße
M2
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Farbe Einsatz
黑色
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS-Ausnahmen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
铅
ECHA SCIP Nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
镍
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Zulassungen
CE
UKCA
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
7 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140112209
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15