登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Blocuri terminale
Wire connection
14 03 081 4301 201
型号: 14 03 081 4301 201
har-flexicon 3,50 TWIH-8 Ethernet
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
绝缘置换连接绝缘位移终端, 波峰焊接接线方式
额定电流: 2.5 A
插针: 8
铜合金
Sn 界面端, Sn 接线端
PA66
白, 绿色, 橙, 蓝, 棕
注释
比较
型号: 14 03 081 4301 201
har-flexicon 3,50 TWIH-8 Ethernet
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
har-flexicon®
Element
PCB terminal block
Versiune
Metoda de terminaţie
IDC insulation displacement termination
Wave soldering termination
Tip conexiune
PCB to cable
Număr de contacte
8
Domeniu de utilizare
for wave soldering
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.2 ... 0.34 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 24 ... AWG 22
Rânduri de contacte
1
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
3.5 mm
Curent nominal
2.5 A
Grad de poluare
3
Caracteristici de transmisie
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
Distanţă în aer
2.3 mm
Distanţa în izolator
2.3 mm
Temperatura de limitare
-40 ... +105 °C
Grup izolaţie
I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
PA66
Culoare (inserţie)
White
Green
Orange
Blue
Brown
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Sn Mating side
Sn Termination side
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
100
Masă netă
5.483 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140280076
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found