配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
1
型号: 14 12 161 5001 000
har-flexicon 3,81 MTV-16 BK
har-flexicon 3,81 MTV-16 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌11 A
插针: 16
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 12 161 5001 000
har-flexicon 3,81 MTV-16 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
1
产品详情
Identificación
  • Categoría 连接器
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento 排针
  • Especificaciones 垂直
Versión
  • Método de terminación 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Tipo de conexión PCB至电缆
  • Número de contactos 16
  • Codificación 请单独订购编码针。
Características técnicas
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 3.81 mm
  • Corriente nominal ‌ 11 A
  • Voltaje nominal 150 V
  • Tensión de choque nominal 2.5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 48 N
  • Fuerza de extracción ≥ 24 N
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Color (aislante) 黑色
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 认证
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 5.78 g
  • País de origen 捷克
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140114494
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较