PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 041 6402 000
型号: 14 31 041 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-4 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 4
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 041 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-4 GN
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
連接器
系列
har-flexicon®
原件
連接器
规格
水平
版本
接线方式
螺栓接線
连接方式
PCB至電纜
针数
4
编码
請單獨訂購編碼針。
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.05 ... 2.5 mm² 實心
0.05 ... 2.5 mm² 絞線
0.5 ... 2.5 mm² 絞線,帶套管,不帶塑料套筒
0.1 ... 2.5 mm² 絞線,帶套管,帶塑料套筒
导体截面积 (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
插针排
1
针间距(接线端)
5 mm
额定电流
15 A
额定电压
250 V
额定脉沖电压
4 kV
污染等级
3
剥线长度
6 ... 7.5 mm
拧紧力矩
0.5 ... 0.6 Nm
极限温度
-40 ... +110 °C
尺寸
M3
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
聚鄰苯二甲酰胺 (PPA)
颜色(插芯)
綠色
材料(插针)
銅合金
表面(插针)
Sn 界面端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 状态
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
鉛
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
鉛
鎳
规格和认证
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商业数据
包装尺寸
150
净重
7.09 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140114975
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15