Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 14 01 010 0101 164
har-flexicon TSPH-1 T32 GN 1000pcs/reel
har-flexicon TSPH-1 T32 GN 1000pcs/reel

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Bloc contacte PCB
Terminaţie Push-In-spring-cage, Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
Curent nominal: ‌9 A
Contacte: 1
Aliaj de cupru, Arc din oțel
Sn Partea de cuplare, Sn Partea terminaţiilor
Poliftalamidă (PPA)
Verde
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 14 01 010 0101 164
har-flexicon TSPH-1 T32 GN 1000pcs/reel
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 PCB接线端子
版本
  • 接线方式
    推入弹式簧笼接线
    回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 1
  • 包装内容 每卷1000根
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.2 ... 1.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 24 ... AWG 16
  • 插针排 1
  • 额定电流 ‌ 9 A
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 剥线长度 7 mm
  • 极限温度 -40 ... +105 °C
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • 颜色(插芯) 绿色
  • 材料(插针)
    铜合金
    弹簧钢
  • 表面(插针)
    Sn 界面端
    Sn 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商业数据
  • 包装尺寸 1,000
  • 净重 1.16 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140280007
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați