Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 14 01 010 0101 160
har-flexicon TSPH-1 T32 WH 1000pcs/reel
har-flexicon TSPH-1 T32 WH 1000pcs/reel

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Svorka na desku plošných spojů
Pružinové připojení Push-in, Pájení přetavením (SMT)
Jmenovitý proud: ‌9 A
Kontakty: 1
Slitina mědi, Pružinová ocel
Sn Na straně konektoru, Sn Na straně připojení
Polyftalamid (PPA)
Bílá
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 14 01 010 0101 160
har-flexicon TSPH-1 T32 WH 1000pcs/reel
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flexicon®
  • Prvek Svorka na desku plošných spojů
Verze
  • Způsob připojení
    Pružinové připojení Push-in
    Pájení přetavením (SMT)
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 1
  • Obsah balení 1000 ks na cívce
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,2 ... 1,5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 24 ... AWG 16
  • Řady kontaktů 1
  • Jmenovitý proud ‌ 9 A
  • Stupeň znečištění 3
  • Přenosová charakteristika
    SPE T1-B
    Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Délka odizolování 7 mm
  • Mezní teplota -40 ... +105 °C
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyftalamid (PPA)
  • Barva (vložka) Bílá
  • Materiál (kontakty)
    Slitina mědi
    Pružinová ocel
  • Povrch (kontaktů)
    Sn Na straně konektoru
    Sn Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1.000
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140279988
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte