매칭 제품
매칭 제품 NEW
Tools
1
饰品
1
Module holder
2
Contact block
4
품번들: 09 45 453 1304
har-key latching 90°
har-key latching 90°

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
핵심 스위치
90° 래칭
무연탄
마운팅 홀 직경: 22.3 mm
Notes
비교하다
이 품목은 기능 발휘를 위해 추가 접점 블록과 모듈 홀더가 필요합니다. "Matching Products(매칭 제품)"에서 이를 선택하십시오.
품번들: 09 45 453 1304
har-key latching 90°
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Tools
1
饰品
1
Module holder
2
Contact block
4
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 운영자 인터페이스
  • 제품 시리즈 har-key
  • 요소 핵심 스위치
  • 사양 90° 래칭
버전
  • 마운팅 홀 직경 22.3 mm
기술적 특성
  • 액추에이션 경로 6 mm
  • 과전압 카테고리 III (저전압에 의한 보호)
  • 조임 토크 1.5 ... ‌2.2 Nm 고정 너트
  • 작동 온도 -25 ... +70 °C
  • 보관 온도 -40 ... +80 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
  • 패널의 두께 1 ... ‌7 mm
자재 특성
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양 EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85365080
  • GTIN 5713140449008
  • eCl@ss 27,371,213.00
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다