Module holder
2
Contact block
4
没有可用数据
eShop
...
按钮开关
钥匙开关
09 45 453 2302
型号: 09 45 453 2302
har-key latching 90°
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
钥匙开关
锁定 90°
银
安装孔直径: 30.5 mm
注释
比较
This item requires additional contact blocks and a module holder to be functional. Please select these under “Matching Products”.
型号: 09 45 453 2302
har-key latching 90°
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Module holder
2
Contact block
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Operator interfaces
系列
har
-key
原件
Key switches
规格
latching 90°
版本
安装孔直径
30.5 mm
技术参数
驱动路径
6 mm
过电压类别
III (protection by low voltage)
拧紧力矩
≤2.5 Nm Fixing nut
工作温度
-40 ... +70 °C
存储温度
-50 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
面板厚度
1 ... 8 mm
材料特性
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
EN 60947-5-1
UL / CSA
UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
商业数据
包装尺寸
10
净重
1 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85365080
GTIN
5713140449695
eCl@ss
27371213 Front element for selector switches
ETIM
EC000222
UNSPSC 24.0
39122221
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found