7
没有可用数据
eShop
Ovládací rozhraní
Servisní rozhraní
...
har
-port
USB
09 45 452 1954
型号: 09 45 452 1954
har-port 2x USB 2.0 A-A 3,0m cable
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Servisní rozhraní
USB 2.0
Délka kabelu: 3 m
Typ připojení: 2× zásuvka typu A – konektor typu A
注释
比较
型号: 09 45 452 1954
har-port 2x USB 2.0 A-A 3,0m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Accessories
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
har
-port
Prvek
Servisní rozhraní
Specifikace
USB 2.0
Verze
Délka kabelu
3 m
Typ připojení
2× zásuvka typu A – konektor typu A
Upevnění
Možnost zašroubování do stěny skříně
Technické vlastnosti
Okolní teplota
-25 ... +70 °C
Spojovací cykly
≥ 1.500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Polyamid (PA)
Barva (kryt)
Stříbrná
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
170 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140060722
eCl@ss
27.060.304,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angličtina)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling