7
系统电缆
1034
没有可用数据
eShop
按钮开关
服务接口
...
har
-port
RJ45
09 45 452 1531
型号: 09 45 452 1531
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,2m black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 0.2 m
连接方式: 插座至连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1531
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,2m black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
7
系统电缆
1034
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har
-port
Elemento
Interfaces de servicio
Especificaciones
RJ45
Versión
Longitud de cable
0,2 m
Blindaje
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Tipo de conexión
Clavija a conector
Fijación
Atornillable en placas de cubierta
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura ambiente
-25 ... +70 °C
Ciclos de conexión
≥ 750
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Poliamida (PA)
Color (carcasa/base)
Negro
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Certificaciones
DNV GL
PROFINET
Yes
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
44,24 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140060265
eCl@ss
27.060.304,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found