7
System Cables
1034
没有可用数据
eShop
按钮开关
服务接口
...
har
-port
RJ45
09 45 452 1535
型号: 09 45 452 1535
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,6m black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 0.6 m
连接方式: 插座至连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1535
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,6m black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
7
系统电缆
1034
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har
-port
Elem
Service interfaces
Specifikáció
RJ45
Verzió
Kábelhossz
0.6 m
Árnyékolás
Fully shielded, 360° shielding contact
Összeköttetés típusa
Jack to connector
Rögzítés
Screwable in cover plates
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
Cat. 6 Class E up to 250 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
Környezeti hőmérséklet
-25 ... +70 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 750
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Polyamide (PA)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
Black
RoHS
compliant
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
不包含
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Jóváhagyások
DNV GL
PROFINET
是
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
65 g
Származási ország
Latvia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140060302
eCl@ss
27060304 Appliance cord (data cable)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling