登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
Accessories
7
Przewody systemowe
1034
没有可用数据
eShop
Przyciski panelowe
Interfejsy serwisowe
...
har
-port
RJ45
09 45 452 1544
型号: 09 45 452 1544
har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 3.5 m
连接方式: 插座至连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1544
har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Accessories
7
Przewody systemowe
1034
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har
-port
Eleman
Servis arayüzleri
Teknik özellikler
RJ45
Sürüm
Kablo uzunluğu
3,5 m
Koruma
Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
Bağlantı türü
Jaktan konnektöre
Sabitleme
Kapak plakalarına vidalanabilir
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 6 250 MHz'e kadar Sınıf E
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
Ortam sıcaklığı
-25 ... +70 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 750
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP20
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Poliamid (PA)
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
Siyah
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Onaylar
DNV GL
PROFINET
Evet
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
155 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140060395
eCl@ss
27.060.304,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling