配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
8
Cables de sistema
1034
型号: 09 45 452 1514
har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m cable
har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m cable

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 3.5 m
连接方式: 插座至连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1514
har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
8
Cables de sistema
1034
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-port
  • Elemento Interfaces de servicio
  • Especificaciones RJ45
Versión
  • Longitud de cable 3,5 m
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Tipo de conexión Clavija a conector
  • Fijación Atornillable en placas de cubierta
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Poliamida (PA)
  • Color (carcasa/base) silver
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-2
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 174,39 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140060203
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较