配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
9
系统电缆
1034
型号: 09 45 452 1561
har-port RJ45 coupler Cat.6A black
har-port RJ45 coupler Cat.6A black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
连接方式: 插座至插座
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 452 1561
har-port RJ45 coupler Cat.6A black
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
9
系统电缆
1034
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-port
  • Prvek Servisní rozhraní
  • Specifikace RJ45
  • Vlastnosti Vhodné pro všechny verze PoE
Verze
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Typ připojení Zdířka–zdířka
  • Upevnění Možnost zašroubování do stěny skříně
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Okolní teplota -25 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Polyamid (PA)
  • Barva (kryt) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Schválení DNV GL
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 20 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140060456
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较