配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
7
型号: 09 45 452 1960
har-port USB 2.0 A-A PFT black 0,5m
har-port USB 2.0 A-A PFT black 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 0.5 m
连接方式: A型插座-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1960
har-port USB 2.0 A-A PFT black 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
7
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-port
  • Elemento Interfaces de servicio
  • Especificaciones USB 2.0
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Tipo de conexión Clavija tipo A - conector tipo A
  • Fijación Atornillable en placas de cubierta
Características técnicas
  • Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 1.500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Poliamida (PA)
  • Color (carcasa/base) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 60 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140060746
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较