配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 09 45 452 1905
har-port USB 2.0 A-B coupler silver
har-port USB 2.0 A-B coupler silver

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 2.0
连接方式: A 型插座 - B 型插座
注释
比较
型号: 09 45 452 1905
har-port USB 2.0 A-B coupler silver
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-port
  • Элемент Service interfaces
  • Спецификация USB 2.0
Версия
  • Тип соединения Type A jack - type B jack
  • Крепление Screwable in cover plates
Технические характеристики
  • Температура окружающей среды -25 ... +70 °C
  • Циклы стыковки ≥ 1,500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Polyamide (PA)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) silver
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
Спецификации и допуски
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 16.712 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140222885
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222