登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
Accessories
7
没有可用数据
eShop
Interfacce operatore
Interfacce di servizio
...
har
-port
USB
09 45 452 1941
型号: 09 45 452 1941
har-port USB 2.0 Mini-B ; 1,0m cable
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 1 m
连接方式: B型迷你插座-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1941
har-port USB 2.0 Mini-B ; 1,0m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Accessories
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
har
-port
Prvek
Servisní rozhraní
Specifikace
USB 2.0
Verze
Délka kabelu
1 m
Typ připojení
Zásuvka typu mini B – zástrčka typu A
Upevnění
Možnost zašroubování do stěny skříně
Technické vlastnosti
Okolní teplota
-25 ... +70 °C
Spojovací cykly
≥ 1.500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Polyamid (PA)
Barva (kryt)
Stříbrná
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
51,6 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140060678
eCl@ss
27.060.304,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found