12
系统电缆
5
没有可用数据
eShop
按钮开关
服务接口
...
har
-port
USB
09 45 452 1904
型号: 09 45 452 1904
har-port USB 3.0 A-A PFT black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
USB 3.0
连接方式: A型插座-A型插座
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 452 1904
har-port USB 3.0 A-A PFT black
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
12
系统电缆
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
har
-port
Elem
Szerviz interfészek
Specifikáció
USB 3.0
Verzió
Összeköttetés típusa
A. típusú Jack dugó – A. típusú Jack dugó
Rögzítés
Csavarozható fedőlemezekbe
Műszaki jellemzők
Környezeti hőmérséklet
-25 ... +70 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 1.500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Poliamid (PA)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
Fekete
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Jóváhagyások
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
0,1 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140060494
eCl@ss
27.060.304,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Cseh)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Dán)
PDF (Német)
PDF (Spanyol)
PDF (Olasz)
PDF (Koreai)
PDF (Japán)
PDF (Holland)
PDF (Lengyel)
PDF (Svéd)
PDF (Francia)
PDF (Kínai (hagyom.))
PDF (Egyszerűsített kínai)
PDF (Török)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angol)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found