配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
6
型号: 09 45 453 1205
har-switch latching 2x 45°
har-switch latching 2x 45°

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
开关
锁定 2x 45°
煤灰色
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
Dette punkt kræver yderligere kontaktblokke og en modulholder for at fungere. Vælg disse under “Matchende produkter”.
型号: 09 45 453 1205
har-switch latching 2x 45°
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
6
产品详情
Identifikation
  • Kategori Operatørgrænseflader
  • Serier har-switch
  • Element Valg-kontakter
  • Specifikation låsning 2 x 45°
Version
  • Diameter på samlingshullet 22,3 mm
Tekniske egenskaber
  • Aktiveringssti 6 mm
  • Overspændingskategori III (beskyttelse ved lav spænding)
  • Tilspændingsmoment 1,5 ... ‌2,2 Nm Fastgørelsesmøtrik
  • Driftstemperatur -25 ... +70 °C
  • Opbevaringstemperatur -40 ... +80 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Panelets tykkelse 1 ... ‌7 mm
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85365080
  • GTIN 5713140448971
  • eCl@ss 27.371.213,00
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较