Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
饰品
1
Module holder
2
Contact block
6
Osa number: 09 45 453 1207
har-switch momentary 2x 45°
har-switch momentary 2x 45°

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Selector switches
Momentary 2x 45°
anthracite
Diameter of the mounting hole: 22.3 mm
Notes
Compare
此选项需要额外的触点块和模块支架才能正常工作。请在“配套产品”下选择这些产品。
Osa number: 09 45 453 1207
har-switch momentary 2x 45°
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
饰品
1
Module holder
2
Contact block
6
toote detailid
标识
  • 类别 按钮开关
  • 系列 har-switch
  • 原件 开关
  • 规格 瞬时 2x 45°
版本
  • 安装孔直径 22.3 mm
技术参数
  • 驱动路径 6 mm
  • 过电压类别 III (通过低电压保护)
  • 拧紧力矩 1.5 ... ‌2.2 Nm 固定螺母
  • 工作温度 -25 ... +70 °C
  • 存储温度 -40 ... +80 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • 面板厚度 1 ... ‌7 mm
材料特性
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 18.5 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85365080
  • GTIN 5713140448360
  • eCl@ss 27371213 用于选择器开关的前端元件
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

EPLAN Data Portal

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare