登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
Module holder
2
Contact block
6
没有可用数据
eShop
...
Üzemeltetői interfészek
Selector switches
09 45 453 2202
型号: 09 45 453 2202
har-switch momentary 2x 45°
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
开关
瞬时 2x 45°
银
安装孔直径: 30.5 mm
注释
比较
This item requires additional contact blocks and a module holder to be functional. Please select these under “Matching Products”.
型号: 09 45 453 2202
har-switch momentary 2x 45°
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Module holder
2
Contact block
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Operator interfaces
Sorozat
har
-switch
Elem
Selector switches
Specifikáció
Momentary 2x 45°
Verzió
A szerelőfurat átmérője
30.5 mm
Műszaki jellemzők
Működési útvonal
6 mm
Túlfeszültség kategória
III (protection by low voltage)
Meghúzási nyomaték
≤2.5 Nm Fixing nut
Üzemi hőmérséklet
-40 ... +70 °C
Tárolási hőmérséklet
-50 ... +85 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
A panel vastagsága
1 ... 8 mm
Anyag tulajdonságai
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
不包含
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 60947-5-1
UL / CSA
UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
28.82 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85365080
GTIN
5713140449633
eCl@ss
27371213 Front element for selector switches
ETIM
EC000222
UNSPSC 24.0
39122221
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found