登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
饰品
1
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Kabelové konektory a osazené kabely
...
Datové konektory
Industrial Ethernet
09 45 181 2587 XL
型号: 09 45 181 2587 XL
ix Industrial 10A-1 plug A3-I24
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 顶弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 2587 XL
ix Industrial 10A-1 plug A3-I24
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
HARTING ix Industrial®
Identifikace
Data
Prvek
Kabelový konektor
Specifikace
Úhlové provedení, nahoru
Verze
Způsob připojení
Zářezový kontakt
Stínění
Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů
8
Další kontakty
+ 2x GND
Kódování
Typ A
Obsah balení
Velkoobjemové balení
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (AWG)
AWG 24/7
Vnější průměr vodiče
1,1 ... 1,25 mm
Jmenovitý proud
1,5 A
Jmenovitý proud
配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
Jmenovité napětí
50 V AC
60 V DC
Přenosová charakteristika
Kat. 6
A
Třída E
A
do 500 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Izolační odpor
>500 MΩ
Vnitřní odpor
≤ 30 mΩ
Odpor stínění
≤ 100 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Skladovací teplota
-30 ... +60 °C
Relativní vlhkost
95 % Bez kondenzace (provoz)
95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
Připojovací síla
≤ 25 N
Odpojovací síla
≤ 25 N
Spojovací cykly
≥ 5.000
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Průměr kabelu
5,5 ... 7,2 mm
Zkušební napětí U
r.m.s.
0.5 kV
Držící síla
≥80 N 锁扣
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
聚酰胺 (PA)
Barva (vložka)
黑色
灰色
Materiál (stínění)
不锈钢
Ni ≥ 1 µm 接线侧(屏蔽罩)
Ni ≥ 0.2 µm 接线侧(屏蔽壳)
Materiál (kontakty)
铜合金
Povrch (kontaktů)
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端
金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
Materiál (kryt)
聚碳酸酯 (PC)
Barva (kryt)
灰色
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
铅
镍
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af 以太网 (PoE) 供电
IEEE 802.3at 以太网 (PoE+) 供电
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
是
Obchodní údaje
Velikost balení
100
Hmotnost netto
11,98 g
Země původu
Japonsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140223271
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found