7
Tools
2
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial®
09 45 181 9020 XL
型号: 09 45 181 9020 XL
ix Industrial 10B-1 plug A1-S
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 底弯式
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 9020 XL
ix Industrial 10B-1 plug A1-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Conectores
系列
HARTING ix Industrial®
标识
Signal
原件
Conector de cable
规格
Acodado en la parte inferior
版本
接线方式
Terminación de soldadura
屏蔽
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
针数
10
编码
Tipo B
包装内容
Embalaje a granel
技术参数
导体截面积 [AWG]
AWG 28/7 ... AWG 22/7
线芯外径
≤1,55 mm
额定电流
1,5 A
额定电流
配合 4 個插針(1、2、6、7)使用時為每針3 A
额定电压
50 V AC
60 V DC
绝缘阻抗
>500 MΩ
接触电阻
≤ 30 mΩ
屏蔽电阻
≤ 100 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
存储温度
-30 ... +60 °C
相对湿度
95 % Sin condensación (operación)
95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
插入力
≤ 25 N
拔出力
≤ 25 N
插拔次数
≥ 5.000
防护等级符合 IEC 60529
IP20
电缆直径
5,5 ... 7,2 mm
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV
保持力
≥80 N 鎖扣
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料(屏蔽)
不銹鋼
Ni ≥ 1 µm 接線側(屏蔽罩)
Ni ≥ 0.2 µm 接線側(屏蔽殼)
材料(插针)
銅合金
表面(插针)
金≥ 0.2 µm/鎳Ni ≥ 2 µm 界面端
金≥ 0.03 µm/鎳Ni ≥ 2 µm 接線端
材料 (上壳/底座)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(上売/底座)
灰色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
鉛
鎳
规格和认证
规格
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af 乙太網(PoE) 供電
IEEE 802.3at 乙太網(PoE+) 供電
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
100
净重
11,9 g
原产国
日本
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140223325
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found