配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
2
饰品
1
型号: 09 45 182 9001
ix Industrial 10B-PP-3 plug SL-I26
ix Industrial 10B-PP-3 plug SL-I26

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 10
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 182 9001
ix Industrial 10B-PP-3 plug SL-I26
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
2
饰品
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Identificatie Signal
  • Element Kabelconnector
  • Specificatie Recht
Versie
  • Aansluitmethode IDC-klem aansluitng
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Aantal contacten 10
  • Codering Type B
  • Vergrendelingstype PushPull
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,09 ... 0,14 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Buitendiameter draad ≤1,2 mm
  • Nominale stroom ‌ 1,5 A
  • Nominale stroom 3 A per contact wanneer gebruikt met 4 contacten (1,2,6,7)
  • Nominale spanning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Isolatieweerstand >500 MΩ
  • Contactweerstand ≤ 30 mΩ
  • Afschermingsbestendigheid ≤ 100 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Opslagtemperatuur -30 ... +60 °C
  • Relatieve vochtigheid
    95 % Niet-condenserend (werking)
    95 % Niet-condenserend (opslag/transport)
  • Insteekkracht ≤ 25 N
  • Uittrekkracht ≤ 25 N
  • steekcycli ≥ 5.000
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • Kabeldiameter 6 ... 7,2 mm
  • Testspanning Ur.m.s. 0,5 kV
  • Opnamekracht ≥80 N vergrendeling
  • Trillingsbestendig
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/as
    5,72 m/s² vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
  • Schokbestendig
    30 g / 11 ms, 3 schokken / as en richting
    50 g / 30 ms, 3 schokken / as en richting vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (afscherming)
    Roestvrij staal
    Ni ≥ 1,6 µm Contact zijde (afscherming)
    Sn ≥ 0,9 µm over Ni ≥ 0,9 µm aansluitzijde (afscherming)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm over Ni ≥ 2,6 µm Contact zijde
    Sn ≥ 3 µm over Ni ≥ 1,8 µm aansluitzijde
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Polycarbonaat (PC)
    Polyamide (PA)
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 5
  • Nettogewicht 7,906 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140283565
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较