Enhedstilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
...
Datakonnektorer
Industrial Ethernet
09 45 181 3501 XL
型号: 09 45 181 3501 XL
ix Industrial 10C-1 plug SL-I26
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Connectors
Cable connector Straight
IDC insulation displacement termination
Rated current: 1.5 A
Contacts: 8 + 2x GND
Copper alloy
Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side, Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
Material: Polycarbonate (PC)
Degree of protection: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 3501 XL
ix Industrial 10C-1 plug SL-I26
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
HARTING ix Industrial®
Identifikation
Data
Element
Kabelkonnektor
Specifikation
Lige
Version
Termineringsmetode
IDC-isoleringsforskydningsterminering
Afskærmning
Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
Antal kontakter
8
yderligere kontakter
+ 2x GND
Kodning
Type C
Pakkens indhold
Bulkemballage
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (AWG)
AWG 28/7 ... AWG 26/7
Ledningens udvendige diameter
0,95 ... 1,05 mm
Nominel strøm
1,5 A
Nominel strøm
3 A pr. kontakt ved med 4 kontakter (1, 2, 6, 7)
Nominel spænding
50 V AC
60 V DC
Transmissionsegenskaber
Kat. 6
A
Klasse E
A
op til 500 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isolationsmodstand
>500 MΩ
Kontaktmodstand
≤ 30 mΩ
Modstandsdygtighed over for afskærmning
≤ 100 mΩ
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Opbevaringstemperatur
-30 ... +60 °C
Relativ luftfugtighed
95 % Ikke-kondenserende (drift)
95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport)
Indsætningskraft
≤ 25 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 25 N
Koblingscyklusser
≥ 5.000
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP20
Kabeldiameter
5,5 ... 7,2 mm
Testspænding U
r.m.s.
0,5 kV
Fastholdelseskraft
≥80 N låsning
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyamid (PA)
Farve (indsats)
Sort
Materiale (afskærmning)
Rustfrit stål
Ni ≥ 1 µm Termineringsside (afskærmningshus)
Ni ≥ 0,2 µm Termineringsside (afskærmningsskal)
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Au ≥ 0,2 µm over Ni ≥ 2 µm Koblingsside
Au ≥ 0,03 µm over Ni ≥ 2 µm Termineringsside
Materiale (stikhus/hus)
Polycarbonat (PC)
Farve (kappe/hus)
Grå
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
9,908 g
Oprindelsesland
Japan
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140326620
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Tcheco)
PDF (Inglês)
PDF (Dinamarquês)
PDF (Espanhol)
PDF (Alemão)
PDF (Coreano)
PDF (Holandês)
PDF (Japonês)
PDF (Espanhol_MX)
PDF (Francês)
PDF (Italiano)
PDF (Polonês)
PDF (Sueco)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Turco)
PDF (Chinês trad.)
PDF (Chinês Simplificado)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Inglês)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found