登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
2
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
データコネクタ
Industrial Ethernet
09 45 181 3500 XL
型号: 09 45 181 3500 XL
ix Industrial 10C-1 plug SL-S
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 3500 XL
ix Industrial 10C-1 plug SL-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
HARTING ix Industrial®
名称
Data
エレメント
ケーブルコネクタ
仕様
ストレート型
バージョン
結線方式
半田端子
シールド
完全シールド、360°シールドコンタクト
コンタクト数
8
追加コンタクト
+ 2x GND
コーディング
タイプ C
梱包内容
バルクパッケージ
技術的特性
導体断面積 (AWG)
AWG 28/7 ... AWG 22/7
ワイヤー外径
≤1.55 mm
定格電流
1.5 A
定格電流
3 A por contacto cuando se utiliza con 4 contactos (1,2,6,7)
定格電圧
50 V AC
60 V DC
伝送特性
Cat. 6
A
クラスE
A
、最大500 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
絶縁抵抗
>500 MΩ
接触抵抗
≤ 30 mΩ
シールド抵抗
≤ 100 mΩ
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
保管温度
-30 ... +60 °C
相対湿度
95 % 結露なきこと(使用中)
95 % 結露なきこと(保管/輸送中)
挿入力
≤ 25 N
引抜力
≤ 25 N
嵌合回数
≥ 5,000
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP20
ケーブル径
5.5 ... 7.2 mm
試験電圧 U
r.m.s.
0,5 kV
保持力
≥80 N Bloqueo
材質
材質 (インサート)
Poliamida (PA)
カラー(インサート)
Negro
材質 (シールド)
Acero inoxidable
Ni ≥ 1 µm Lado de la terminación (carcasa de blindaje)
Ni ≥ 0.2 µm Lado de la terminación (envoltura de blindaje)
材質 (コンタクト)
Aleación de cobre
表面 (コンタクト)
Au ≥ 0.2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento
Au ≥ 0.03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación
材質 (フード/ハウジング)
Policarbonato (PC)
カラー(フード/ハウジング)
Gris
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
conforme
ELVステータス
conforme
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
No incluido
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
No incluido
REACH SVHC 認可対象候補物質
No incluido
カリフォルニアProposition 65物質
No incluido
仕様および認証
仕様
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Alimentación a través de Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Alimentación a través de Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
梱包寸法
100
正味重量
9.7 g
原産国
日本
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140481633
eCl@ss
27,440,114.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found