配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
2
饰品
1
型号: 09 45 181 2583 XL
ix Industrial 8A-1 plug A1-I22
ix Industrial 8A-1 plug A1-I22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 底弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 2583 XL
ix Industrial 8A-1 plug A1-I22
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
2
饰品
1
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 HARTING ix Industrial®
  • 식별 Data
  • 요소 케이블 커넥터
  • 사양 앵글형(보텀)
버전
  • 터미네이션 방법 IDC 절연 이동 터미네이션
  • 차폐형 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
  • 컨택트핀 개수 8
  • 코딩 타입 A
  • 패키지 내용 벌크 패키징
기술적 특성
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 22/7
  • 전선 외부 직경 1.4 ... ‌1.6 mm
  • 정격 전류 ‌ 1.5 A
  • 정격 전류 4개 접점 (1,2,6,7)과 사용 시 접점 당 3 A
  • 정격 전압
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 절연 저항 >500 MΩ
  • 접점 저항 ≤ 30 mΩ
  • 차폐 저항 ≤ 100 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 보관 온도 -30 ... +60 °C
  • 상대 습도
    95 % 비응축 (작동 시)
    95 % 비응축 (보관/운송 시)
  • 삽입 포스 ≤ 25 N
  • 철수 포스 ≤ 25 N
  • 체결 주기 ≥ 5,000
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
  • 케이블 직경 5.5 ... 7.2 mm
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.5 kV
  • 유지력(Retention force) ≥80 N 잠금
자재 특성
  • 재료 (인서트) 聚酰胺 (PA)
  • 컬러 (인서트)
    검정색
    회색
  • 재료 (차폐기능)
    스테인리스 강
    Ni ≥ 1 µm 터미네이션 측면 (차폐 케이스)
    Ni ≥ 0.2 µm 터미네이션 측면 (차폐 셸)
  • 재료 (접점) 铜合金
  • 표면 (접점)
    Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.2 µm) 도금 체결 측면
    Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.03 µm) 도금 터미네이션 사이드
  • 재료 (후드/하우징) 聚碳酸酯 (PC)
  • 컬러 (후드/하우징) 회색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af 以太网 (PoE) 供电
    IEEE 802.3at 以太网 (PoE+) 供电
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 4.95 g
  • 원산지 일본
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140282797
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较