Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.
Properties Overview
Conectores
Conector do cabo Reto
Terminação com remoção de isolação IDC
Corrente Nominal: 1.5 A
Contatos: 8
Liga de cobre
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm sobre Ni ≥ 2,6 µm Lado de conexão, Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1,8 µm Lado da terminação
PushPull
Material: Policarbonato (PC), Poliamida (PA)
Grau de proteção: IP20