设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial
®
33 48 010 1819 050
型号: 33 48 010 1819 050
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 48 010 1819 050
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING ix Industrial
®
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING ix Industrial
®
Typ A
Konektor 2
HARTING ix Industrial
®
A型
Typ kabelu
铜质电缆 (圆型)
Popis kabelu
轨道交通应用
Vlastnosti
electron beam crosslinked Comp 752
Verze
Délka kabelu
5 m
Počet žil
8
Uspořádání vodičů
4x 2x AWG 26/7
Způsob připojení
绝缘置换连接绝缘位移终端
Kódování
A型
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Mezní teplota
-40 ... +80 °C 未移动
-40 ... +80 °C 已移动
Průměr kabelu
6.4 ... 6.8 mm
Minimální poloměr ohybu
6x 电缆直径
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
Barva (kabel)
黑色
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
不包含
Specifikace a schválení
Specifikace
EN 45545-2 铁路车辆防火
NFPA 130 铁路车辆防火
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
EN 50155 抗冲击和振动
EN 60811-403 耐臭氧
EN 60811-404 耐油
EN 50618 耐UV
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
28 g
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140259683
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found