配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 33 48 313 1409 050
ix Type A OM Profinet B PVC 5.0m
ix Type A OM Profinet B PVC 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x AWG 22/7
PVC
电缆长度: 5 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 33 48 313 1409 050
ix Type A OM Profinet B PVC 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tipo A
    Premoldeado
    Terminación IDC
  • Conector 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tipo A
    Premoldeado
    Terminación IDC
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Número de contactos 10
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +70 °C no desplazado
    -20 ... +60 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140330344
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609