設備端 / 面板饋通
6
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial
®
33 48 161 6A20 075
型号: 33 48 161 6A20 075
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 48 161 6A20 075
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
系列
HARTING ix Industrial
®
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING ix Industrial
®
B型
连接器2
HARTING ix Industrial
®
B型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
7.5 m
芯数
10
芯结构
10x AWG 26
接线方式
焊接接线
编码
B型
技术参数
额定电流
1.5 A
额定电压
50 V AC
60 V DC
极限温度
-30 ... +80 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
规格和认证
规格
IEC 61076-3-124
商业数据
包装尺寸
1
原产国
越南
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140260122
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found