登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
17 61 011 2801
型号: 17 61 011 2801
male connector, 11pole
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 19 A
插针: 11
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 17 61 011 2801
male connector, 11pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har
-drive
®
原件
公连接器
特点
用于分布式驱动系统
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
连接方式
堆栈
针数
11
技术参数
针间距(接线端)
6.3 mm
针间距(插拔端)
6.3 mm
额定电流
19 A
额定电流
额定电流在 75°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
污染等级
2
放电距离
5 mm
爬电距离
5.5 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 2 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
2
插拔次数
≥ 100
测试电压U
r.m.s.
2.21 kV
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
10
净重
13.92 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140276512
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found