Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
1
饰品
2
连接器
19
插芯
3
Parça numarası: 20 82 000 0005
preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10
preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Sonlandırma bloku
4 kutup, AIDA uyumlu
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 20 82 000 0005
preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
1
饰品
2
连接器
19
插芯
3
Ürün detayları
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 preLink®
  • 原件 端接块
  • 规格
    4 针
    符合 AIDA
版本
  • 接线方式 preLink® IDC 绝缘置换连接
  • 包装内容 10个
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.22 ... 0.32 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • 线芯外径 1.3 ... ‌1.6 mm
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 10
  • 抗震 5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
  • 颜色(插芯) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 17 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140224230
  • eCl@ss 27440291 连接器部件(零件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
链接
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın