配套产品
配套产品
型号: 09 98 000 3004
quick change tool BK for BC
quick change tool BK for BC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
快速更换工具
用于BC针
导体截面积: 0.09 ... 0.56 mm²
注释
比较
型号: 09 98 000 3004
quick change tool BK for BC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 공구
  • 툴 유형 신속 교체 공구
  • 공구 설명 BC 접점 지원
  • 드라이브 유형
    전기
    공압
버전
  • 다이(Die) 세트 B-Crimp
  • 이동 방향 병렬
  • 응용 분야
    생산 라인에서 설치형 사용을 위해 권장됨
    연간 25,000회 이상의 압착 작업 지원
    릴 타입의 스탬프 접점 (250 ... 10.000)
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.09 ... 0.56 mm²
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 4.6 kg
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 82073010
  • GTIN 5713140278585
  • eCl@ss 17,130,192.00
  • UNSPSC 24.0 23153420
更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较