设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 47 444 4002
型号: 09 47 444 4002
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 47 444 4002
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, grey
连接器1
saCon RJ45 LED grey
连接器2
saCon RJ45 LED grey
标识
类别
System cabling
系列
RJ45
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
saCon RJ45 LED
Straight
连接器2
saCon RJ45 LED
Straight
电缆类别
Copper cable (round)
电缆介绍
Wiring 1:1
Halogen-free
版本
电缆长度
1.5 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
屏蔽
Shielded
针数
8
锁定类型
Snap-in latches
技术参数
传输特性
Cat. 6 Class E up to 250 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-20 ... +60 °C unmoved
0 ... +50 °C moved
防护等级符合 IEC 60529
IP20 mated condition
电缆直径
6.2 mm
材料特性
材料(电缆)
FRNC (LSZH)
颜色(电缆)
Grey
规格和认证
规格
IEC 60603-7 Mating face
商业数据
包装尺寸
1
净重
80.5 g
原产国
Latvia
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140389519
eCl@ss
27060308 Patch cord copper (data cable)